cloudZ
cloudZ maakt de verbinding mogelijk van Zimmer Group-componenten met de cloud en hun verticale plaatsonafhankelijke communicatie. De voordelen van een verbinding met CloudZ zijn al even veelzijdig als voor de hand liggend. Van het gemakkelijk en duidelijk aflezen van productidentificatienummers en serienummers, via de visualisering van status- en procesparameters in een centraal controlecentrum, via OEE-maximalisatie in de afzonderlijke toepassing en de registratie ervan voor evaluatie, tot aan het opstellen van statistieken, of dit nu "op locatie" is of op duizenden kilometers afstand. De cloudZ-gebruikersinterface is ontworpen voor een snelle, veilige en handige bediening via een browser en is compatibel met elke computer met internet, tablet of smartphone.
Uw toegang tot de cloud
SCM, de master gateway voor alle Zimmer Group IO-Link componenten, kan met twee kanalen twee componenten te verbinden met de cloud of met een edgestructuur op een hoger niveau en maakt een directe conversie mogelijk van het digitale busprotocol naar IO-Link en vice versa.
Dit maakt het mogelijk IO-Link apparaten in een digitale infrastructuur te integreren en de uitgebreide reeks functies van de IO-Link componenten bijna volledig te benutten. Om een maximale flexibiliteit in de toepassingsomgeving te garanderen, is hij verkrijgbaar in twee versies voor installatie in schakelkasten (IP20) en voor rechtstreekse montage op het uiteinde van de robotarm (IP 54).
Uw voordelen
- Levering van conditie- en procesparameters
- Vereenvoudigde integratie van componenten
- Basis voor conditiebewaking/voorspellend onderhoud
- Hoge flexibiliteit en schaalbaarheid
- Locatie-onafhankelijke toegang