SNELSPANSYSTEEM
Verkort instellingsproces
In moderne productieprocessen spelen factoren als efficiëntie en flexibiliteit een steeds belangrijkere rol. Voor spuitgietbedrijven betekent deze vraag naar flexibiliteit de voortdurende uitdaging van steeds kleinere batchgroottes, het verlangen naar steeds lagere voorraadniveaus en het just-in-time kunnen leveren. Een essentiële factor bij dergelijke flexibele productieprocessen is de minimalisering van de kosten voor het instellen van de machines en dus een aanzienlijke tijdsbesparing bij het omschakelingsproces, zodat nog meer productiviteit en dus toegevoegde waarde in een gewaarborgd proces kan worden gegarandeerd.
UW VOORDELEN
- Korte machinestilstand door aanzienlijk verkort instelproces
- Tijdsbesparing t.o.v. conventioneel opspannen ca. 15 tot 25 minuten
- Instelproces door één persoon, ook bij grote matrijzen
- Voordeligere oplossing t.o.v. concurrenten
- Geen onderhoudskosten
- Complete machineplaat kan worden gebruikt
- Geen thermische isolatieplaten en centreerringen op de matrijs nodig
- Hoge precisie bij matrijzenwissel resulteert in voordelen bij geautomatiseerde handling
- Lage hoogte van het wisselapparaat 30 mm of 36 mm met thermische isolatieplaat
- Kan worden gebruikt voor alle machinetypes
- Hoge stabiliteit, draagvermogen en geringe slijtage
- Hoge matrijstemperaturen in vergelijking met andere systemen
- Mechanisch beveiligd
- Individuele aanpassing van de opschroefgaten op de bestaande machineplaat


Conversie in een paar minuten

Geen extra gereedschap nodig
De insteller heeft slechts één enkele sleutel nodig om te wisselen met het Zimmer Group-snelspansysteem. Er is geen extra gereedschap zoals klauwen, schroeven, enz. nodig en daarom kunnen deze kleine onderdelen tijdens het gebruik niet verloren gaan. Dankzij het ingenieuze systeem zijn slechts één persoon en zeer weinig handmatige handelingen nodig voor de opstelling. Een ander voordeel van het snelspansysteem is dat er geen centreerring of iets dergelijks nodig is, aangezien het centreren gebeurt via de klembouten in het gereedschap. Hierdoor is het ook niet meer nodig om naar kleine onderdelen te zoeken.
OPSPANNEN ZONDER KLEMSYSTEEM
Conventioneel opspannen
Bij het omspannen of opspannen van spuitgietmatrijzen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen, zoals schroeven, klemmen, ringen enz. De conventionele ombouw gaat dan meestal gepaard met het zoeken naar de klauwen en schroeven en ander gereedschap.
De opspansituatie kan ook veranderen. Het is dus mogelijk dat de werknemer ze voor elk werktuig opnieuw moet afstellen. Een ander nadeel van conventioneel opspannen is dat de machineplaat niet volledig kan worden gebruikt en dat er zelfs twee mensen nodig zijn voor het opspannen van grote matrijzen.

MINIMALE MACHINE-INSTELTIJD MAXIMALE PRODUCTIVITEIT







In de levering inbegrepen
- 2 gebruiksklare snelspanplaten met gemonteerd sluitexcentriek
- 1 adapter voor centrering op de spuitgietmachine
- 1 systeemsleutel
- Schroeven voor bevestiging van de snel-spanplaten op de spuitgietmachine