Zwenkvinger
Serie SB

"De economische"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest economische manier om te zwenken verlaagt uw productiekosten - Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Flexibele zwenkhoek
90° of 180°, u beslist met behulp van de meegeleverde aanslagen. Zo bent u flexibel en hoeft u slechts één product in uw systeem te onderhouden
Seriekenmerken
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Eindpositiedemping elastomeer
- IP54
- Inductieve sensor
- Zwenkhoek 90°
- Zwenkhoek 180°
- Schachtpin
- Eindposities instelbaar +/- 3°
- Positioneerbaarheid 2 posities

- Uitgaande as
als zeskantige of ronde as met pasveer, afhankelijk van de uitvoering Snelle en rendabele positionering van de toepassingsspecifieke werkstukhouder - Dubbel gelagerde uitgaande as
Hoge kracht- en koppelabsorptie - aanslag
Zwenkhoek 90° en 180° stabiel, met Fibroflex-aanslagoppervlak - Positiebepaling
Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars Geïntegreerd in de behuizing, zonder extra obstakels - Eindpositie
+/- 3° instelbare eindpositie - Krachtoverbrenging
Stabiele tandriem met stalen inzetstuk Stil, betrouwbaar, duurzaam - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
Dubbelwerkende draaivleugelcilinder