Toolchangers
Onze toolchangers bieden u de perfecte oplossing om de flexibiliteit en productiviteit van uw productieprocessen te maximaliseren. Ze zijn ontwikkeld voor maximale precisie en duurzaamheid en maken een snel en veilig wisselen tussen verschillende gereedschappen mogelijk. Van compacte systemen tot zeer complexe modellen voor industriële toepassingen - wij hebben de juiste toolchanger voor uw specifieke eisen. Blader door onze selectie en ontdek de verscheidenheid van onze innovatieve producten die uw productieprocessen efficiënter zullen maken en uw concurrentiepositie verbeteren.
TECHNOLOGIEHOOGTEPUNT: TOOLCHANGER
- "Veilige grip bij drukval" Een redundant systeem, gevormd door de combinatie van veeraccumulator en mechanische zelfvergrendeling, garandeert u een veilige machine
- "Extreem plat ontwerp" Dit ontwerp beperkt de koppelbelasting op uw robot tot een minimum en maakt het gebruik van kleinere, rendabelere maten mogelijk
- "Onuitputtelijke verscheidenheid aan media-overdrachten" Welk medium u ook wilt overdragen, wij hebben al veel geïmplementeerd en zullen ook de juiste oplossing voor uw vereisten vinden

Veelzijdig
Wilt u uw machine aanpassen en vrij zijn in de keuze van de media-overdracht? Bij ons kunt u kiezen uit een breed assortiment gestandaardiseerde energie-elementen. Wij ontwikkelen ook graag een oplossing op maat voor u.

Gestandaardiseerd
De bouwhoogte vermindert het draagvermogen van uw robot. Onze robotonderdelen zijn daarom extreem plat en kunnen met elkaar gecombineerd worden zonder extra adapterplaten. Ze worden rechtstreeks op de robot gemonteerd met behulp van de opschroefbare flens conform EN ISO 9409-1.

Veilig
Productiebetrouwbaarheid is onze topprioriteit. Daarom bieden onze gereedschapswisselaars u maximale betrouwbaarheid met het geïntegreerde sensorsysteem, de voor krachtbehoud geïnstalleerde veer en de uiterst degelijke, lijnrakende vergrendelingsbouten.


Focus: Het belang van toolchangers
toolchangers spelen een doorslaggevende rol in de robotica. Lees meer over de achtergrond en waarom toolchangers niet onderschat mogen worden als sleutelelement voor een volledige automatisering.