Serie DVR
Serie DVR
Geschikt voor lage tot hoge belastingen
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK40... TK160
met 4...8 pneumatische doorvoeren
met 4...12 elektrische doorvoeren
Product
Serie DVR1000
DVR1000 serie
Geschikt voor hoge belastingen
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 125
Met 8 pneumatische doorvoeren
Geschikt voor overdracht van Profinet of Profibus
Product