Naaldgrijpers
Serie ST

- Traploze slaginstelling
Met een instelring kunt u de slag individueel en traploos aan uw toepassing aanpassen - Werkstuk-afblaasfunctie
Deze functie garandeert een veilig en snel afleggen van het werkstuk, vermijdt onderbrekingen in het proces - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Seriekenmerken
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor

- Uitschuivende naalden
Grijpen door middel van insteken - Krachtoverbrenging
Via gehardstalen kegel - Naaldafstroper
Helpt bij het afstropen van het werkstuk - Slaginstelling
Instellen van de slag - Geïntegreerde veer
Naar de reset - Blaasluchtaansluiting
Om het werkstuk met lucht af te stoten - Energievoorziening
Van verschillende zijden mogelijk (maat ST40) - Aandrijving
Enkelwerkende pneumatische cilinder met veerretour - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren