Inwendige grijpers
Serie LGG

- Oppervlaktebescherming door rubberen noppen
Bescherm permanent het oppervlak van uw werkstuk en beperk zo afval tot een minimum - Veilig houden
Dankzij de hoge wrijvingscoëfficiënt wordt uw werkstuk zelfs bij hoge dynamiek stevig vastgehouden - directe aandrijving
De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Seriekenmerken
- IP54
- Onderhoudsvrij

- Energievoorziening
axiaal vanaf LG35-39 axiaal en radiaal - Bevestiging
Door middel van passing, schroefdraad en borgmoer - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating Geen overstrekking van het rubbermembraan tijdens stationair draaien - Direct grijpen met rubberen noppen
hoge houdkracht dankzij goede wrijvingscoëfficiënt - Grijpen met enkelwerkend rubberen membraan
weinig inspanning Reset bij ontluchten Instellen van de kracht via werkdruk (2 - 6 bar) - binnenkern
bespaart luchtvolume en cyclustijd (van LG35-39)