Hoekdraaigrijper met 2 vingers
Serie DGK

"TWO in ONE"
- Traploze slaginstelling
Met een stelschroef kunt u de openingshoek van 180° individueel aanpassen aan uw toepassing - 2 in 1
Met grijpen en zwenken in één module kunt u uw installatieruimte optimaal benutten - Individueel instelbaar
Zo blijft u flexibel: 90°- of 180°-zwenkhoek - u beslist ter plekke wat u nodig hebt voor uw toepassing

- Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Gedwongen geleide-overbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Mechanisch zelfremmend - Eindpositie 0/90/180° instelbaar
Eindaanslagen voor 0/90/180° in de leveringsomvang inbegrepen - Nokkenas
robuust, weinig slijtage - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Sleuf voor magneetveldsensor
Detectie rotatiepositie en grijpervingerpositie