WWR1160
Aantal vloeistofkoppelingen | Aansluitschroefdraad | Bedrijfsdruk max. | Debiet per overdrager max. | Producten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | meer weten | |
1 | G1/4" | 150 [bar] | 12 [l/min] | meer weten | |
2 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | meer weten | |
4 | G1/2" | 250 [bar] | 25 [l/min] | meer weten |