Werkingsprincipe
- In een met olie gevulde behuizing zit een zuiger die heen en weer kan bewegen. De olieviscositeit en de verandering in de doorsnede van de kanalen leiden tot de demping van de noodzakelijke wrijvingskracht.
- Hoge energie-absorptie in de kleinste inbouwruimte
- Verschillende dempingskarakteristieken mogelijk

Vloeistofdemper – volumecompensatie

- A: Volumecompensatie door veer bij omgevingsdruk (Zimmer-standaard) B: Volumecompensatie door celrubber (concurrent)

Dempers met en zonder automatische reset
Dempers zonder reset hebben een koppeling nodig,
zij moeten handmatig worden uitgetrokken
Dempers met geïntegreerde reset kunnen zonder koppeling in een beslag worden gestoken, zij schuiven zelfstandig uit.

Zonder reset

Met veerreset
Versies vloeistofdemper

gedefinieerd: snelheidsonafhankelijk
smooth: snelheidsafhankelijk lage openingstijden constant sluitpatroon lage uittrekkrachten
Vloeistofdemper Classic

De openingen laten de olie voortdurend ontsnappen:
- Hoogste kracht in een kleine inbouwruimte
- Kracht kan veranderd worden door openingdoorsnede
- Geen overbelastingsbeveiliging
smooth: Soepele respons bij lage snelheden
Vloeistofdemper Comfort

Olie stroomt langs de zuiger. De behuizing bolt op onder hoge druk, waardoor een grotere spleet ontstaat en een grotere oliestroom.
- Overbelastingsbeveiliging
- verschillende kenmerken
smooth: Soepele respons bij lage snelheden
Versatile-vloeistofdemper

Door de twee openingen kan de olie voortdurend ontsnappen. Groeven in de behuizing maken een individueel doorsnedeproces mogelijk
- Diverse dempingskarakteristieken mogelijk
- Kracht kan worden gewijzigd
smooth: Soepele respons bij lage snelheden
Vloeistofdemper – eenvoudig opnieuw in te stellen
Klepschijf en niervormige gaten (C)
zorgen voor een minimale weerstand bij het openen
en de vereiste dempingskracht bij het sluiten.
A: Zuiger defined
B: Zuiger smooth

Vergelijking defined/smooth in de zelfsluiter

Voorbeeld van kenmerken Chiuso100
Belasting:
70 kg schuifdeur
Diagram toont sluitsnelheid
van 0,1–0,5 m/s
Openingskracht verminderd
met ca. 30% bij
glad
Karakteristieke vloeistofdemper bij constante meetsnelheid

Productassortiment Klep Classic
- Behuizingslengte (l) 42 mm tot 67 mm
- Diameter van de behuizing (d) 6 mm, 8 mm en 10 mm
- Slag (s) 5 mm tot 30 mm
- Diameter van de zuigerstang (k) 2,3 mm

Productassortiment Comfort-demper
- Behuizingsafmetingen (l) 29,5 mm tot 151,6 mm
- Behuizingsdiameter (d) 6 mm, 8 mm en 10 mm
- Slag (s) 10 mm tot 100 mm
- Diameter zuigerstang (k) 1,5 tot 2,3 mm

Productassortiment Versatile-demper
- Behuizingsafmetingen (l) 42 mm tot 67 mm
- Diameter van de behuizing (d) 6 mm, 8 mm en 10 mm
- Slag (s) 5 mm tot 30 mm
- Diameter van de zuigerstang (k) 2,3 mm