Robot
Serie URe

  • Flexibele automatisering
  • Korte ombouwtijden
Seriekenmerken
  • Bereik tot 850 mm
  • Bereik tot 1.300 mm
  • Nauwkeurigheid 0,02 mm
  • Nauwkeurigheid 0,03 mm
  • Max. TCP tot 1,0 m/s
  • Mogelijkheid om cobot-vaardigheden te gebruiken
  • Bereik tot 500 mm