Interfaces
- Passieve verdeler voor signaaluitwisseling
- Gebruik voor eenvoudige interfacecommunicatie
- Aansturing van externe apparaten zoals transportbanden
- Uitwisseling van signalen zoals de “onderdeel beschikbaar”-controle van de MATCH-opslag
- Als u de MATCH-opslag kiest, moet deze optie ook worden besteld
- De optie bestaat uit twee passieve verdelers
- 16 insteekplaatsen
- 8 ingangen / 8 uitgangen
- Aansluitingstype: Metalen M8-bus
- Aantal polen: 3