Robot
Serie ABB GoFa

  • Superieure capaciteits- en krachtbegrenzing dankzij geïntegreerde koppelsensoren
  • Veilig ontwerp van de robot, afgeronde vorm, geen knel-/klempunten
  • Gecertificeerd voor veiligheid, categorie 3, PL d
  • Verbeterde interactie met de interface aan de armzijde
  • Werkt op de energiebesparende OmniCore-besturing
Seriekenmerken
  • IP54
  • IP67
  • Bereik tot 1.520 mm
  • Bereik tot 950 mm
  • Bereik tot 1.270 mm
  • Max. TCP tot 2,2 m/s
  • Max. TCP tot 2,0 m/s
  • Mogelijkheid om cobot-vaardigheden te gebruiken
  • Schone ruimte (klasse 4) mogelijk
Vue Debug
Bestelnr.Robot-serieLaadvermogenBereik 

GoFa 5

CRB 15000 GoFa

5 [kg]

950 [mm]

GoFa 10

CRB 15000 GoFa

10 [kg]

1520 [mm]

GoFa 12

CRB 15000 GoFa

12 [kg]

1270 [mm]