ZFCF50-N-M10M

Vlakke zuignap
Serie ZFCF
- Diameter: 30 mm - 125 mm
- Optimale geometrie
- Voor dunne, geoliede metalen platen en carrosseriedelen
- Profielstructuur aan de onderkant van de zuignap voor meer wrijving tussen werkstuk en vacuümzuignap
- Veilige hantering bij hogesnelheidstoepassingen zonder het plaatmetaal te vervormen
- Zeer duurzaam en veerkrachtig dankzij de materiaaleigenschappen van polyurethaan
- Toepassingsgebieden
- Automobiel
- Glas
- Hout en composieten
Technische gegevens
Diameter | 50 [mm] |
Materiaal | NBR |
Aansluitschroefdraad | M10 buitendraad |
Hefkracht parallel bij -20 kPa | 3.7 [kg] |
Hefkracht parallel bij -60 kPa | 6.7 [kg] |
Hefkracht parallel bij -90 kPa | 8.9 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 4.2 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 10.8 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 15.4 [kg] |
Shore- Hardheid | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Blauw |
Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
Volumes | 8 [cm³] |
Gewicht | 0.049 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden