ZVF-TF-12F-141

Technische gegevens
AansluitingstypeSchroefdraad
Filtersnelheid20 [μm]
FiltertypeTank
Intern filtervolume269 [cm³]
FiltermateriaalPolyester
Hoogte van de filtertank141 [mm]
VacuümaansluitingG1/2" binnen
Bedrijfstemperatuur-20 ... +100 [°C]
Gewicht0.269 [kg]