ZSA-V-DP

Vacuümschakelaar
Serie ZSA
Technische gegevens
Aansluiting | Kabel met stekker |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Reactietijd | 2.5 [ms] |
Aantal contacten | 4 |
Bedrijfsmedium | Perslucht, niet-corrosieve gassen, niet-brandbare gassen |
12 ... 24 [V DC] | |
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +50 [°C] |
Schakeluitgang | PNP |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP65 |
Gewicht | 0.135 [kg] |