ZGA300X300-34-CL2

Vacuüm-grijpsysteem
Serie ZGA
Technische gegevens
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Afmetingen | 300x300 [mm] |
Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
Niveaus en aantal vacuümpatronen | 4 |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
Geluidsniveau max. | 65 [dB] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
Gewicht | 3.8 [kg] |
Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
Luchtverbruik bij 6 bar | 416 [l/min] |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
Kleptype van de gebiedsgrijper | Terugslagklep |
Vacuümfilter | Ja |
Volumestroom | 1448 [l/min] |