Inloggen

ZGA200X400-34-FS2-N

Vacuümgrijpsysteem
Serie ZGA

  • Afmetingen: 80x150 mm - 300x1200 mm
  • Krachtig
    • Volumestroom: 171 l/min - 2896 l/min
    • Luchtverbruik: 208 l/min - 832 l/min
    • Vacuümniveau max: -85 kPa
  • Compatibel met EPDM-schuim en Magic Cups
  • ESC-kleptechnologie voor bovenafzuiging
Afmetingen200x400 [mm]
Vacuümniveau max.-75 [kPa]
Volumestroom1448 [l/min]
Luchtverbruik bij 6 bar416 [l/min]
AfdichtingselementAfdichtingsschuimmat
Hoogte van het afdichtingselement20 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø12
Kleptype van de oppervlaktegrijperStromingsweerstand
LuchtregelklepJa
Uitvoering luchtregelklepNC
AfblaasregelklepJa
MagneetventielJa
Elektr. aansluiting magneetventielKabelaansluiting op stekker
TerugslagklepGeen
Type vacuümgeneratorVacuümpatroon
Type vacuümpatroonZVCL303
Aantal vacuümpatronen4
Aantal trappen Vacuümpatroon3
PersluchtaansluitingG1/4" binnen
Aantal persluchtaansluitingen1
Spanning24 [V]
SchakeluitgangNPN
Digitale vacuümschakelaarJa
Aansluiting van de vacuümschakelaarStekker, M8, 4-pins
Versie met diode1
Lekkage-eigenschap van het werkstukondoordringbaar voor lucht
Verwisselbare afzuigplaatJa
VacuümfilterJa
Geluidsniveau max.65 [dB]
Bedrijfsdruk max.7 [bar]
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS
Gewicht4.4 [kg]