ZGA130X600-38-FL2-P

Vacuüm-grijpsysteem
Serie ZGA
Technische gegevens
Type vacuümgenerator | Vacuümpatroon |
Afmetingen | 130x600 [mm] |
Type vacuümpatroon | ZVCL303 |
Afblaasregelklep | Ja |
Aansluiting van de vacuümschakelaar | Stekker, M8, 4-pins |
Aantal persluchtaansluitingen | 1 |
Niveaus en aantal vacuümpatronen | 8 |
Afdichtingselement | Afdichtingsschuimmat |
Uitvoering luchtregelklep | NC |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Digitale vacuümschakelaar | Ja |
Persluchtaansluiting | G1/4" binnen |
Elektr. aansluiting magneetventiel | Kabelaansluiting op stekker |
Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
Geluidsniveau max. | 60 [dB] |
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
Gewicht | 5.2 [kg] |
luchtdoorlatend | |
Luchtregelklep | Ja |
Verwisselbare afzuigplaat | Ja |
Luchtverbruik bij 6 bar | 832 [l/min] |
Magneetventiel | Ja |
Schakeluitgang | PNP |
Spanning | 24 [V] |
Aantal trappen Vacuümpatroon | 3 |
Kleptype van de gebiedsgrijper | Stromingsweerstand |
Vacuümfilter | Ja |
Volumestroom | 2896 [l/min] |