F015-10-046

Technische gegevens
TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht140 [N]
Demper Tolerantie+40/-40 [N]
Demper Snelheid5 [mm/s]
VrijloopNee
Demper veerretourJa
Demper Kleur behuizingnaturel
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035
Demper Ø behuizing10 [mm]
Behuizingslengte demper42 [mm]
Demper Ø zuigerstang2.3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangzonder kop
ToepassingsomgevingStandaard