F015-10-013

Vloeistofdemper
Serie Giganto
Technische gegevens
Technologie | Defined Comfort |
Demper Karakteristiek | Lineair-constant |
Demper Kracht | 210 [N] |
Demper Tolerantie | +35/-35 [N] |
Demper Snelheid | 15 [mm/s] |
Vrijloop | Nee |
Demper veerretour | Ja |
Demper Kleur behuizing | naturel |
Demper Dekselkleur | naturel |
Demper Ø behuizing | 10 [mm] |
Behuizingslengte demper | 42.1 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 2.3 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
Demper Verbinding zuigerstang | zonder kop |
Toepassingsomgeving | Geschikt voor warmte |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden