WER3000FSI08-18-A

Technische gegevens
FunctieSignaalstroom
Aantal contacten8+2
AansluitschroefdraadM12
SerieWER3000
Type overdrachtelektrisch
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingcontactloos
Nominale stroom0.2 [A]
Bedrijfsspanning24 [V]
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP67
Gewicht0.24 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000LSI08-18-A 8+2 ronde connector M12