WER3000FPB01-00

Technische gegevens
GegevensoverdrachtProfibus
Aantal contacten5
AansluitschroefdraadM12
SerieWER3000
Type overdrachtCommunicatie
Geschikt voor maatWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Geschikt voorVast deel
Type aansluitingInsteekverbinding
Connectietypepen
Aansluitingstyperonde connector
Compensatiekracht40 [N]
Oplossend vermogen40 [N]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.13 [kg]
Suitable loose part
Aantal contacten Aansluitingstype Aansluitschroefdraad
WER3000LPB01-00 5 ronde connector M12
WER3000LLN00-00-A