WER1500FSI08-10-A

Energie-element
Serie WER1500
Technische gegevens
Functie | Signaalstroom met directe aansluiting op UR |
Aantal contacten | 8 |
Aansluitschroefdraad | M8 |
Serie | WER1500 |
Type overdracht | elektrisch |
Geschikt voor maat | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Geschikt voor | Vast deel |
Type aansluiting | Veercontacten |
Nominale stroom | 1.5 [A] |
Bedrijfsspanning | 30 [V] |
Connectietype | Bus |
Aansluitingstype | ronde connector |
Compensatiekracht | 8 [N] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.042 [kg] |
Suitable loose part
Aantal contacten | Aansluitingstype | Aansluitschroefdraad | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LSI08-10-A | 8 | ronde connector | M8 | ![]() |
WER1500LSI08-00-A | 8 | ronde connector | M12 | ![]() |
WER1500LLN00-00-A | ![]() |