MKRS3200A

Klemelement
Serie MKRS

  • Fabrikantonafhankelijk
    Voor ronde en asgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Technische gegevens
Houdkracht1650 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
As-Ø32 [mm]
Montagerichtingvan boven
Houdmoment33 [Nm]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Max. lengte klemming82
Afstroper-
Gewicht2.5 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Ronde geleider
    Geschikt voor ronde en asgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid