MBPS3005AS1

Klemelement
Serie MBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1622 (SNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1623 (SLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1651 (FNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1653 (FLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1661 (FKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1662 (SKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1665 (FKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1666 (SKS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1621 (SNH) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1624 (SLH) | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1631 (FNS) | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SU | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 30 | R1632 (SNS) | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 2000 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.1 [s] |
| Sluittijd | 0.02 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Autorisaties | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.1 [kg] |
| Functie | klemmen en remmen |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 21 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 107 |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid