LKE3505BS1

Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
- Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 3.5 [A] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 166.1 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Excentrisch tandwiel
Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Elektrische aandrijving
Om de klemkracht op te wekken - Glijblok
Voor zwevende lagers - Noodbediening
Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk - Elektrische aansluitkabel
Aansturing en stroomvoorziening - Stelschroef
Correctie railtolerantie