LBHS3503AS2A

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerMR35MRW..AVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..BVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..CVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..DVariant tonen
SchneebergerMR35MRW..EVariant tonen
Thomson52235512..AVariant tonen
Thomson52235512..BVariant tonen
Thomson52235512..CVariant tonen
Thomson52235512..DVariant tonen
Thomson52235512..EVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht5000 [N]
Bedrijfsdruk min.120 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming218.4
Bedrijfsdruk max.130.0 [bar]
Afstroperja
Gewicht2.9 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A