LBHS2502BS2A

Klemelement
Serie LBHS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door eigenspanning
  • Het krachtpakket
    Tot 0,5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra hydraulische aansluiting van bovenaf
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
INATKVD(KUVE)25KWVE..-BVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-LVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SLVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H-HSVariant tonen
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HLVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2000 [N]
Bedrijfsdruk min.120 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming146.2
Bedrijfsdruk max.130.0 [bar]
Afstroperja
Gewicht0.98 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Behuizing - functioneel onderdeel
    Opwekking van de klemkracht via materiaalspanning Smalle en lage constructie
  3. Eroderende contour
    Dient om het element onder druk te openen
  4. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  5. Afdichtplaten
    Voor het aansluiten van de hydraulische leiding aan weerszijden
  6. Afstroper
    Optioneel met artikeleinde op "A