KWH4514KS1A

Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | Variant tonen |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 9900 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 176 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 5.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld