KWH3014CS1

Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
SBC | SBG | 30 | SBG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBG..FLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBS..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBS..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..FLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPS..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPS..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBG..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SBG..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 30 | SPG..SLL | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 3000 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 103.5 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.9 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld