KWH2504BS1

Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | Variant tonen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 92 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld