KWH2504AS1

Klemelement
Serie KWH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | Variant tonen | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | Variant tonen | |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | Variant tonen |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | Variant tonen |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 92 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld