KBH5504FS1

Klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | Variant tonen |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 13700 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 192 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 8.2 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld