KBH5501IS1

Klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
THK | SNR | 55 | SNR..C | Variant tonen |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | Variant tonen |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | Variant tonen |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | Variant tonen |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | Variant tonen |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | Variant tonen |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | Variant tonen |
THK | SNS | 55 | SNS..C | Variant tonen |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | Variant tonen |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | Variant tonen |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | Variant tonen |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | Variant tonen |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | Variant tonen |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 10200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 150.0 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 192 |
Bedrijfsdruk max. | 160 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 8.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld