KBH2510AS1

Klemelement
Serie KBH
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Uiterst duurzaam
Tot 10 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2200 [N] |
Nominale bedrijfsdruk | 100.0 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 100 |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.1 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Retourveer
Nauwsluitend geïntegreerd in de vingers - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Membraan
voor drukregeling - Afstroper
Kan optioneel worden besteld