HK6504F

Klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKRA(R1A)65RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)65RAA..BNVariant tonen
NSKRA(R1A)65RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)65RAA..GMVariant tonen
THKSRG65SRG..CVariant tonen
THKSRG65SRG..LCVariant tonen
THKSRG65SRG..LVVariant tonen
THKHDR65HDR..CVariant tonen
THKHDR65HDR..LCVariant tonen
THKHDR65HDR..LRVariant tonen
THKHDR65HDR..RVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2000 [N]
Aantrekmoment22 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming64
Afstroper-
Gewicht2.5 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing