HK4507A

Klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
FrankeFDA45KassetteVariant tonen
FrankeFDB45KassetteVariant tonen
FrankeFDC45KassetteVariant tonen
FrankeFDE45KassetteVariant tonen
FrankeFDG45KassetteVariant tonen
FrankeFDH45KassetteVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1200 [N]
Aantrekmoment5 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming44
Afstroper-
Gewicht0.91 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing