HK3005KR

Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 30 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1624 (SLH) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 30 | CGH..HA | Variant tonen |
PMI | MSR | 30 | MSR..E | Variant tonen |
PMI | MSR | 30 | MSR..LE | Variant tonen |
PMI | MSR | 30 | MSR..LS | Variant tonen |
PMI | MSR | 30 | MSR..S | Variant tonen |
PMI | SMR | 30 | SMR..E | Variant tonen |
PMI | SMR | 30 | SMR..LE | Variant tonen |
PMI | SMR | 30 | SMR..LS | Variant tonen |
PMI | SMR | 30 | SMR..S | Variant tonen |
THK | SRG | 30 | SRG..C | Variant tonen |
THK | SRG | 30 | SRG..LC | Variant tonen |
THK | SRG | 30 | SRG..LR | Variant tonen |
THK | SRG | 30 | SRG..R | Variant tonen |
THK | HDR | 30 | HDR..C | Variant tonen |
THK | HDR | 30 | HDR..LC | Variant tonen |
THK | HDR | 30 | HDR..LR | Variant tonen |
THK | HDR | 30 | HDR..LV | Variant tonen |
THK | HDR | 30 | HDR..R | Variant tonen |
THK | HDR | 30 | HDR..V | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 2000 [N] |
Aantrekmoment | 15 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 39 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.78 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing