HK2505KB

Klemelement
Serie HK
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
Door de klemhendel te draaien - Onderhoudsvrij
tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 25 | R1671 (BNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1672 (CNS) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Aantrekmoment | 7 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 39 |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.72 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Klemhendel van kunststof
Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen) - Klemvinger
Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening - Behuizing