HK2003BM

Klemelement
Serie HK

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Openen en sluiten zonder werktuig (bistabiel)
    Door de klemhendel te draaien
  • Onderhoudsvrij
    tot 50.000 statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerBM20BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..BVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..CVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..DVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..NVariant tonen
Thomson52120511..AVariant tonen
Thomson52120511..BVariant tonen
Thomson52120511..CVariant tonen
Thomson52120511..DVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht1200 [N]
Aantrekmoment4 [Nm]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming24
Afstroper-
Gewicht0.22 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Klemhendel van kunststof
    Vrij instelbaar (ontkoppelen door optillen)
  3. Klemvinger
    Het zwevende lager garandeert een symmetrische krachtuitoefening
  4. Behuizing