DKHS1200-00-A

Klemelement
Serie DKHS1000
- Marktovertreffende cyclicijfers
Technische gegevens
As-Ø | 200 [mm] |
Houdmoment bij 1 boogseconde | 1000 [Nm] |
Houdmoment bij 5 boogseconde | 1600 [Nm] |
Montagerichting | van voren |
Bedrijfsdruk min. | 100.0 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 110.0 [bar] |
Sluittijd | 0.03 [s] |
Openingstijd | 0.05 [s] |
Afstroper | - |
Gewicht | 6.5 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Behuizing
Houdmoment door voorgespannen werktuigstaal - Behuizingsverbinding
Schroefverbinding met de aangrenzende constructie - Klembereik
Spelingvrije klemming van de rotatieas - Drukkamer
Opent het element onder hydraulische druk - Asverbinding
Verbinding op de rotatieas - Afdichting
Voorgespannen en zelfversterkend onder druk - Houderplaat
Beschermt en houdt de afdichting op zijn plaats - Hydraulische aansluiting
Afdichting door O-ring en omringende snijring