Previous model GED1502

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED1500
Opbouw in doorsnede

- verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers - Grijpervinger
gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger - geforceerd geleide nokkenschijf
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger - Aandrijving
Elektrische overbrengingsmotor 24 VDC Energieopslag - Geleiding
afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden - Positiebepaling
aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor - Energievoorziening
gestandaardiseerde interface ronde M8-connector signaalbesturingskabel (alleen kabel zonder diode gebruiken) - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating