ZUB177075

Ascompensatiemodules
Technische gegevens
Bouwwijze | Ascompensatiemodules |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +50 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +50 [°C] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
12 ... 18 [N] | |
Veerkracht max. | 18 [N] |
Veerkracht min. | 12 [N] |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Slag in Z-as | 10 [mm] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |