EB5016ST

Instelvingers
Serie EB5000
- Flexibel en snel
Bespaar tijd en geld door de grijpvingers gemakkelijk aan te passen aan uw verschillende werkstukken - Reproduceerbaar en robuust
De nummering van het raster maakt een betrouwbare instelling van de grijpvingerpositie mogelijk en de FEM-berekende instelvingers garanderen u de hoogste procesbetrouwbaarheid - U kunt één en dezelfde instelvinger binnen de grijperfamilie 5000 op de verschillende grijpertypen van dezelfde grootte monteren en combineren met de desbetreffende accessoires. Dit verhoogt uw flexibiliteit en verlaagt uw verscheidenheid aan onderdelen en dus uw opslagkosten in dezelfde mate
Technische gegevens
Bouwwijze | Instelvingers |
Bouwmaat | EB5016 |
Instelbereik max. | 90 [mm] |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Gewicht per verstelvinger | 1.35 [kg] |
Materiaal | Staal |
Geschikt voor maat | GPP5016 / GPD5016 |
Rastermaat | 10x8 [mm] |
Verpakkingseenheid | 1 [stuk] |