AFWR1-50-A

Aflegstation
Serie AFWR
Technische gegevens
Mr | 2 [Nm] |
Mx | 4 [Nm] |
My | 1 [Nm] |
Fa_H | 70 [N] |
Fa_V | 70 [N] |
Bouwwijze | Aflegstation |
Ontgrendelingskracht | 45 [N] |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Geschikt voor | FWR50L-00-A |
Geschikt voor maat | FWR50L-00-A |
Sluitkracht | 45 [N] |