ADS306C-O

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
Bouwwijze | Aandruk-ster |
Bouwmaat | GD300-ADS |
Totale veerkracht max. | 64 [N] |
Totale veerkracht min. | 47 [N] |
Gewicht | 0.07 [kg] |
Slag | 4 [mm] |
Geschikt voor grijperversie | C / O |