Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP1000

"De rendabele"
- parallelle grijper met onklopbare prijs-prestatieverhouding
- Inclusief grijpvingerset en bevestigingsmateriaal
- Zelf te configureren op veer openend of sluitend
- Eén maat drie slagen 4, 8 en 16 mm per vinger
- Grijpkracht 100 N
- Levensduur tot 2 miljoen cycli

- Synchronisatie
via tandwiel en tandstang - Tussenvinger
incl. bevestigingsmateriaal Inbegrepen in de levering - Geïntegreerde sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
Retour via veer - Vinger-meeneem-schroef
om de werkrichting van de grijper te veranderen - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Grijpervinger
Voor het verbinden van de tussenvinger of een afzonderlijke grijpvinger via centreerhulzen