TPC-RS44X35M

  • Bouwmethode: Radiaal
  • Hardheidsgraden: 55D, 40D
  • Energieverbruik per slag: 1,2 - 427 J
  • Verzwakkingspercentage: tot 60%
Technische gegevens
Energieverbruik max. per slag - continubedrijf5.8 [J]
Energieverbruik max. per uur - continubedrijf174 [J/h]
Energieverbruik max. per slag - Noodstopbediening8.3 [J]
Slag max.34 [mm]
Hoogte H44 [mm]
Inschroeflengte E max.5 [mm]
SchroefdraadM5
Gewicht26 [g]
Botshoek max.30 [°]
LABS-conformJa
RoHS-conformJa
REACH-conformJa