![](/fileadmin/daten/40_Jahre/SC-PRODUKTION.jpg)
MIJLPALEN IN KUNSTSTOFTECHNIEK
Zimmer GmbH Kunststofftechnik werd in 2007 opgericht vanuit het idee om de eigen producten van de Zimmer Group te optimaliseren en efficiënter te produceren. Met behulp van zijn eigen werktuigbouwafdeling en verschillende procestechnologieën worden elastomeer-, kunststof- en metaalcomponenten (MIM-proces) geproduceerd. Bovendien biedt het bedrijf – dankzij de interne ondersteuning van de Zimmer Group met zijn jarenlange ervaring in automatiseringstechnologie – nog meer uitgebreide mogelijkheden, variërend van interne procesautomatisering tot klantspecifieke, volautomatische onderdelenassemblage.
Met deze uitgebreide mogelijkheden volgens het principe "alles onder één dak", heeft Zimmer GmbH Kunststofftechnik ook in andere regio’s naam gemaakt en bedient nu vooral externe klanten – van idee tot eindproduct.
MIJLPALEN IN DEMPINGSSYTEMEN
In 1999 werd een volledig nieuw werkterrein ontsloten door een aanvraag van een gerenommeerde fabrikant van meubelbeslag. Geïnspireerd door de hoogwaardige en robuuste industriële schokdempers van Zimmer, wilde het bedrijf deze technologie integreren in hun geleiderails voor keukenlades – maar dan van kunststof in grote hoeveelheden en tegen de laagst mogelijke kosten. Reeds in de eerste jaren had de productie de magische grens van één miljoen stuks doorbroken – ondersteund door de interne knowhow van het bedrijf op het gebied van automatisering.
Tegenwoordig is Zimmer GmbH Daempfungssysteme met zijn softclose-producten een van de wereldmarktleiders op het gebied van softclose-technologie en levert het aan bijna alle grote ijzerwaren- en meubelfabrikanten. Elk jaar verlaten ongeveer 90 miljoen dempers de sterk geautomatiseerde productielijn van de Zimmer Group in Rheinau.
![](/fileadmin/daten/40_Jahre/ELASTOMERWERKZEUG.jpg)
![](/fileadmin/daten/40_Jahre/SCHICHTENMODELL-JUBI.jpg)
MIJLPALEN IN HUMAN-ROBOT COLLABORATION
In 2015 was de Zimmer Group een van de eerste fabrikanten ter wereld die grijpers voor human-robot collaboration (HRC) lanceerde. Deze innovatie werd datzelfde jaar bekroond met de Handling Award. Inmiddels heeft het bedrijf wereldwijd de grootste portfolio van DGUV-gecertificeerde HRC-grijpers volgens de beschermingsprincipes van ISO / TS 15066 (HRC-norm).
Bovendien biedt Zimmer de meest uiteenlopende modules, zoals gereedschapswisselaars, ascompensatoren, roterende verdelers en draadloze LAN-datatransmissie voor “End of Arm Tooling”. Met behulp van speciale apps die met de robotbesturing integreren, kan een Zimmer-gebruikersinterface worden geopend, waarmee het programmeren van de grijper kinderspel is.
MIJLPALEN IN GEP5000IL
Met de ontwikkeling van de GEP5000IL-serie werden nieuwe normen gesteld. De mechatronische grijpers, die sinds 2016 beschikbaar zijn, komen qua volume, kracht en kracht/koppelopname overeen met de eerder in de handel verkrijgbare pneumatisch bediende grijpers.
Uitgerust met de IO-Link communicatiemodule biedt deze ontwikkeling de gebruiker ook tal van andere mogelijkheden, zoals het gebruik van voorgedefinieerde rijprofielen of uitgebreide diagnostiek voor voorspellend onderhoud (predictive maintenance).
![](/fileadmin/daten/40_Jahre/GEP5000IL.jpg)